Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Aardlekautomaat Mosaic 1P+N 230V C16A 30mA 2mod.wit

Schakelmateriaal Legrand

Aardlekautomaat Mosaic 1P+N 230V C16A 30mA 2mod.wit

Ref.. 077532 EAN nr. 3245060775322

Aardlekautomaat Mosaic 1P+N 230V C-karakteristiek 16A 30mA 2modules wit - voor lokale beveiliging van installaties tegen kortsluiting - overbelasting en aardstroomfouten. Max. kortsluitafschakelvermogen 3kA.

Kortingsgroep : J1
189,30 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of poles (total) 2
Number of protected poles 1
Rated voltage 230 V
Rated current 16 A
Rated fault current 0.03 A
Leakage current type Other
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 3 kA
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 3 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 3 kA
Voltage type AC
Frequency 50 Hz
Release characteristic C
Concurrently switching neutral conductor Yes
Ambient temperature during operating -5-40 °C
Width in number of modular spacings 45
Built-in depth 40 mm
Flush-mounted installation Yes
Anti-nuisance tripping version Yes
Degree of protection (IP) IP21
Connectable conductor cross section solid-core 2.5-2.5 mm²
Width 45 mm
Height 45 mm
Depth 40 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Storage temperature -10-70 °C
Connection type Screwed terminal

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
0064KF8-01.pdf pdf (0.32 Mo)
1 Document(s)
BIM Data
1 Document(s)
PEP