![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-411299-WEB-R.jpg)
Aardlekautomaat DX³ 1P+N C32A 10kA 30mA, kortsluitverm IEC60947-2-10kA
Aardlekautomaat
Legrand
Aardlekautomaat DX³ 1P+N C32A 10kA 30mA, kortsluitverm IEC60947-2-10kA
Ref.. 411299
EAN nr.
3414970447135
Aardlekautomaat DX³ 1P+N C32A 10kA 30mA, BiConnect-aansluiting. Conform IEC 61009-1, aansluiting stift- of vork-aansluitrails, kortsluitafschakelvermogen volgens IEC 60947-2-10kA. Nulleider bevindt zich rechts.
Kortingsgroep : I1
188,37 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of poles (total) | 2 |
---|---|
Number of protected poles | 1 |
Rated voltage | 230 V |
Rated current | 32 A |
Rated fault current | 0.03 A |
Leakage current type | A |
Current limiting class | 3 |
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 | 10 kA |
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 | 10 kA |
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 | 10 kA |
Surge current capacity | 0.25 kA |
Voltage type | AC |
Frequency | 50 Hz |
---|---|
Release characteristic | C |
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
With interlocking device | Yes |
Pollution degree | 2 |
Width in number of modular spacings | 4 |
Built-in depth | 44 mm |
Flush-mounted installation | Yes |
Anti-nuisance tripping version | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connectable conductor cross section solid-core | 0.75-16 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 0.75-10 mm² |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER