Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Aardlekautomaat DX³ 1P+N C20A 10kA 30mA, kortsluitverm IEC60947-2-10kA

Aardlekautomaat Legrand

Aardlekautomaat DX³ 1P+N C20A 10kA 30mA, kortsluitverm IEC60947-2-10kA

Ref.. 411297 EAN nr. 3414970447098

Aardlekautomaat DX³ 1P+N C20A 10kA 30mA, BiConnect-aansluiting. Conform IEC 61009-1, aansluiting stift- of vork-aansluitrails, kortsluitafschakelvermogen volgens IEC 60947-2-10kA. Nulleider bevindt zich rechts.

Kortingsgroep : I1
199,44 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of poles (total) 2
Number of protected poles 1
Rated voltage 230 V
Rated current 20 A
Rated fault current 0.03 A
Leakage current type A
Current limiting class 3
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 10 kA
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 10 kA
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 10 kA
Surge current capacity 0.25 kA
Voltage type AC
Frequency 50 Hz
Release characteristic C
Concurrently switching neutral conductor Yes
With interlocking device Yes
Pollution degree 2
Width in number of modular spacings 4
Built-in depth 44 mm
Flush-mounted installation Yes
Anti-nuisance tripping version No
Degree of protection (IP) IP20
Connectable conductor cross section solid-core 0.75-16 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 0.75-10 mm²

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F01595EN-02.pdf pdf (2.14 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
403000.dwg dwg (0.15 Mo)
3 Document(s)
Overeenkomst
VDE-40040196 (0.28 Mo)