Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Aardlekautomaat DX3 1P+N B16A 6000A 30mA

Aardlekautomaat Legrand

Aardlekautomaat DX3 1P+N B16A 6000A 30mA

Ref.. 410965 EAN nr. 3414970351401

Aardlekautomaat DX3 1P+N B16A 6000A 30mA, BiConnect-aansluting. Conform IEC 61009-1, aansluiting stift- of vork-aansluitrails, kortsluitafschakelvermogen volgens NEN EN 61009-1-6000A, IEC 60947-2-6kA. Nulleider bevindt zich rechts.

Kortingsgroep : I6
115,30 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of poles (total) 2
Number of protected poles 1
Rated voltage 230 V
Rated current 16 A
Rated fault current 0.03 A
Leakage current type A
Current limiting class 3
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 6 kA
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 6 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 6 kA
Surge current capacity 0.25 kA
Voltage type AC
Frequency 50 Hz
Release characteristic B
Concurrently switching neutral conductor Yes
With interlocking device Yes
Pollution degree 2
Width in number of modular spacings 2
Built-in depth 44 mm
Flush-mounted installation Yes
Anti-nuisance tripping version No
Degree of protection (IP) IP20
Connectable conductor cross section solid-core 0.75-16 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 0.75-10 mm²
Width 35.6 mm
Height 83 mm
Depth 77.8 mm

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F01594EN-02.pdf pdf (2.2 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
403000.dwg dwg (0.15 Mo)
3 Document(s)
Overeenkomst
VDE-40040196 (0.28 Mo)