Aardingsstrip voor P31+ lengte 93mm geleiderdoorsnede 4mm². Bevestigen met 2x M6 * 10 mm (8200100 + 8200200).
Kabelgoot
Legrand
Aardingsstrip voor P31+ lengte 93mm geleiderdoorsnede 4mm². Bevestigen met 2x M6 * 10 mm (8200100 + 8200200).
Ref.. PTFEB
EAN nr.
5019102028367
Aardingsstrip voor P31+ lengte 93mm geleiderdoorsnede 4mm². Bevestigen met 2x M6 * 10 mm (8200100 + 8200200).
Kortingsgroep : A
4,52 €
/
1 piece
Product geleverd in
20 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Conductor material | Copper |
---|---|
Conductor surface | Tinned |
Nominal cross section conductor | 4 mm² |
Conductor category | Class 5 = flexible |
Shape of conductor | Flat |
---|---|
Outer diameter approx. | 11 mm |
Cable width approx. | 4 mm |
Cable height approx. | 1 mm |