![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404920-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitrail met vorken 4p - 56 modules - 16mm²
Componenten
Legrand
Aansluitrail met vorken 4p - 56 modules - 16mm²
Ref.. 404920
EAN nr.
3245064049207
Aansluitrail met vorken 4p - 56 modules - 16mm²
Kortingsgroep : I5
161,87 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of phases | 3 |
---|---|
Number of poles | 4 |
Suitable for number of devices | 14 |
Module width | 71.2 mm |
Cross section | 16 mm² |
Length | 1000 mm |
Can be cut to size | Yes |
Width in number of modular spacings | 56 |
Rated permanent current Iu | 63 A |
Type of electric connection | Fork |
Insulated | Yes |
Rated surge voltage | 2 kV |
---|---|
Conditioned rated short-circuit current Iq | 0.63 kA |
Max. rated operation voltage Ue | 400 V |
Rated short-time withstand current lcw | 1.92 kA |
Suitable for devices with N-conductor | Yes |
Suitable for devices with auxiliary switch | No |
Colour | Grey |
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Busbar type supplied | Horizontal |