![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-404919-WEB-R.jpg)
Aansluitrail met vorken 4p - 12 modules - 10mm²
Componenten
Legrand
Aansluitrail met vorken 4p - 12 modules - 10mm²
Ref.. 404919
EAN nr.
3245064049191
Aansluitrail met vorken 4p - 12 modules - 10mm²
Kortingsgroep : I5
32,57 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of phases | 3 |
---|---|
Number of poles | 4 |
Suitable for number of devices | 3 |
Module width | 71.2 mm |
Cross section | 10 mm² |
Length | 214 mm |
Can be cut to size | Yes |
Width in number of modular spacings | 12 |
Rated permanent current Iu | 63 A |
Type of electric connection | Fork |
Insulated | Yes |
Rated surge voltage | 2 kV |
---|---|
Conditioned rated short-circuit current Iq | 0.63 kA |
Max. rated operation voltage Ue | 400 V |
Rated short-time withstand current lcw | 1.2 kA |
Suitable for devices with N-conductor | Yes |
Suitable for devices with auxiliary switch | No |
Colour | Grey |
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Busbar type supplied | Horizontal |