Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Aansluitrail met vorken 3p - 57 modules - 16mm²

Componenten Legrand

Aansluitrail met vorken 3p - 57 modules - 16mm²

Ref.. 404918 EAN nr. 3245064049184

Aansluitrail met vorken 3p - 57 modules - 16mm²

Kortingsgroep : I5
115,40 € / 1 piece Product geleverd in 10 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of phases 3
Number of poles 3
Suitable for number of devices 19
Module width 53.4 mm
Cross section 16 mm²
Length 1012 mm
Can be cut to size Yes
Width in number of modular spacings 57
Rated permanent current Iu 63 A
Type of electric connection Fork
Insulated Yes
Rated surge voltage 2 kV
Conditioned rated short-circuit current Iq 0.63 kA
Max. rated operation voltage Ue 400 V
Rated short-time withstand current lcw 1.92 kA
Suitable for devices with N-conductor No
Suitable for devices with auxiliary switch No
Colour Grey
Operating / setting temperature -20-50 °C
Storage temperature -40-70 °C
Busbar type supplied Horizontal

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details