Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Aansluitrail met vorken 3p - 12 modules - 10mm²

Componenten Legrand

Aansluitrail met vorken 3p - 12 modules - 10mm²

Ref.. 404917 EAN nr. 3245064049177

Aansluitrail met vorken 3p - 12 modules - 10mm²

Kortingsgroep : I5
18,70 € / 1 piece Product geleverd in 10 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of phases 3
Number of poles 3
Suitable for number of devices 4
Module width 53.4 mm
Cross section 10 mm²
Length 214 mm
Can be cut to size Yes
Width in number of modular spacings 12
Rated permanent current Iu 63 A
Type of electric connection Fork
Insulated Yes
Rated surge voltage 2 kV
Conditioned rated short-circuit current Iq 0.63 kA
Max. rated operation voltage Ue 400 V
Rated short-time withstand current lcw 1.2 kA
Suitable for devices with N-conductor No
Suitable for devices with auxiliary switch No
Colour Grey
Operating / setting temperature -20-50 °C
Storage temperature -40-70 °C
Busbar type supplied Horizontal