Aansluitrail met vorken 1P - 12 modules - 16mm²
Componenten
Legrand
Aansluitrail met vorken 1P - 12 modules - 16mm²
Ref.. 404911
EAN nr.
3245064049115
Aansluitrail met vorken 1P - 12 modules - 16mm²
Kortingsgroep : I5
7,53 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of phases | 1 |
---|---|
Number of poles | 1 |
Suitable for number of devices | 12 |
Module width | 17.7 mm |
Cross section | 16 mm² |
Length | 214 mm |
Can be cut to size | Yes |
Width in number of modular spacings | 12 |
Rated permanent current Iu | 63 A |
Type of electric connection | Fork |
Insulated | Yes |
Rated surge voltage | 2 kV |
---|---|
Conditioned rated short-circuit current Iq | 0.63 kA |
Max. rated operation voltage Ue | 400 V |
Rated short-time withstand current lcw | 1.92 kA |
Suitable for devices with N-conductor | No |
Suitable for devices with auxiliary switch | No |
Colour | Grey |
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Busbar type supplied | Horizontal |