![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404937-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitrail 1P 57x1 stift
Componenten
Legrand
Aansluitrail 1P 57x1 stift
Ref.. 404937
EAN nr.
3245064049375
Aansluitrail 1P 57x1 met stiften (Icc (piek) = 17kA). Omkeerbaar te gebruiken. Blauwe zijde voor nul, zwarte zijde voor fase. Te gebruiken voor installatieautomaten enkelpolig en enkelpolig + nul 1 module.
Kortingsgroep : I5
36,14 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Depth | 4 mm |
---|---|
Number of phases | 1 |
Number of poles | 1 |
Suitable for number of devices | 57 |
Module width | 17.7 mm |
Cross section | 16 mm² |
Length | 1008 mm |
Can be cut to size | Yes |
Width in number of modular spacings | 57 |
Rated permanent current Iu | 63 A |
Type of electric connection | Pin |
Insulated | Yes |
Rated surge voltage | 2 kV |
---|---|
Conditioned rated short-circuit current Iq | 0.63 kA |
Max. rated operation voltage Ue | 400 V |
Rated short-time withstand current lcw | 1.92 kA |
Suitable for devices with N-conductor | Yes |
Suitable for devices with auxiliary switch | No |
Colour | Other |
Height | 21 mm |
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Busbar type supplied | Horizontal |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER