Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Aansluitrail 1P 13x1 stift

Componenten Legrand

Aansluitrail 1P 13x1 stift

Ref.. 404926 EAN nr. 3245064049269

Aansluitrail 1P 13x1 met stiften (Icc (piek) = 17kA). Omkeerbaar te gebruiken. Blauwe zijde voor nul, zwarte zijde voor fase. Te gebruiken voor installatieautomaten enkelpolig en enkelpolig + nul 1 module.

Kortingsgroep : I5
6,96 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of phases 1
Number of poles 1
Suitable for number of devices 13
Module width 17.7 mm
Cross section 16 mm²
Length 220 mm
Can be cut to size Yes
Width in number of modular spacings 13
Rated permanent current Iu 63 A
Type of electric connection Other
Insulated Yes
Rated surge voltage 2 kV
Conditioned rated short-circuit current Iq 0.63 kA
Max. rated operation voltage Ue 400 V
Rated short-time withstand current lcw 1.92 kA
Suitable for devices with N-conductor Yes
Suitable for devices with auxiliary switch No
Colour Other
Height 220 mm
Number of rows 1
Operating / setting temperature -20-50 °C
Storage temperature -40-70 °C
Halogen free Yes
Busbar type supplied Horizontal

Documentatie

1 Document(s)
PEP
LGRP-00985-V02.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)