-
Type of connector connection 1
-
Fire retardant version
-
Type of connector connection 2
-
Category
-
Length
-
Length
-
Length
-
Anti-kink sleeve
-
Locking lever
-
Colour anti-kink sleeve
-
Cable type
-
Cable type
-
Colour outer sheath
-
Cable construction
-
AWG-size
-
AWG-size
-
Pin assignment
-
Oil resistant according to EN IEC 60811-404
-
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483
-
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/051504-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Aansluitkabel F/UTP Cat5e t.b.v. consolidatiedoos 15 meter RJ45-RJ45
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-051502-WEB-F.jpg)
LCS Aansluitkabel U/UTP Cat5e t.b.v. consolidatiedoos 20 meter RJ45-RJ45
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/051503-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Aansluitkabel F/UTP Cat5e t.b.v. consolidatiedoos 8 meter RJ45-RJ45
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-051501-WEB-F.jpg)
LCS Aansluitkabel U/UTP Cat5e t.b.v. consolidatiedoos 15 meter RJ45-RJ45
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-051500-WEB-F.jpg)
LCS Aansluitkabel U/UTP Cat5e t.b.v. consolidatiedoos 8 meter RJ45-RJ45
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/051505-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Aansluitkabel F/UTP Cat5e t.b.v. consolidatiedoos 20 meter RJ45-RJ45