-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Nominal current
-
Suitable for solid conductors
-
Model
-
Suitable for stranded conductors
-
Mounting method
-
Suitable for fine strand conductors
-
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve
-
Number of inputs
-
Number of inputs
-
Suitable for extra fine-strand conductors
-
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve
-
Number of outputs
-
Conductor cross section, input
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Contact safe
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Number of rows
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Nominal voltage
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Type of distribution blocks
-
Type of distribution blocks
-
Connection type
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-423822-WEB-R.jpg)
Set van 4 oriënteerbare vlakke achteraansluitingen voor 4P DPX³ 250HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-423821-WEB-R.jpg)
Set van 3 oriënteerbare vlakke achteraansluitingen voor 3P DPX³ 250HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/15-07-2024/13-30/LG-625018-WEB-F.jpg)
Set van 4 spreidklemmen voor rails en kabelschoenen voor 4P DPX³ 250HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-625014-WEB-R.jpg)
Set van 3 spreidklemmen voor rails en kabelschoenen voor 3P DPX³ 250HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-423824-WEB-R.jpg)
Verzegelbare klemafschermingen bij vooraansluiting van 4P DPX³ 250HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-423831-WEB-R.jpg)
Set van 4 kooiklemmen voor Cu/Al kabels (1x120mm² flex/1x150mm² massief) voor 4P DPX³ 250HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-423823-WEB-R.jpg)
Verzegelbare klemafschermingen bij vooraansluiting van 3P DPX³ 250HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-423830-WEB-R.jpg)
Set van 3 kooiklemmen voor Cu/Al kabels (1x120mm² flex/1x150mm² massief) voor 3P DPX³ 250HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-423835-WEB-R.jpg)
Set van 3 isolerende klemscheidingsschotten voor 4P DPX³ 250 HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-423834-WEB-R.jpg)
Set van 2 isolerende klemscheidingsschotten voor 3P DPX³ 250 HP
Exclusief BTW