![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020173_pw_92407.jpg)
Aanbouwmodule wand Klasse II XL3 400 kunststof R7035 H750 B310 D175
Installatiekasten
Legrand
Aanbouwmodule wand Klasse II XL3 400 kunststof R7035 H750 B310 D175
Ref.. 020174
EAN nr.
3245060201746
Aanbouwmodule behuizing wand Klasse II XL³ 400 kunststof R7035 H750 B310 D175. Deur separaat bestellen. Montage van Vistop 160/250/400 met schroefbevestiging niet mogelijk.
Kortingsgroep : N2
272,52 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 310 mm |
---|---|
Height | 750 mm |
Depth | 175 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | No |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
Number of doors | 1 |
---|---|
With glazed door | No |
With ventilation door | No |
With rear door | No |
Number of locks | 1 |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP43 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Documentatie
5 Document(s)
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
Technische fiche
Technische gids
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEER