![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020474_pw_92446.jpg)
Aanbouwmodule IP55 extern XL3 800 H1595 B500 D225 incl. sokkel H100
Installatiekasten
Legrand
Aanbouwmodule IP55 extern XL3 800 H1595 B500 D225 incl. sokkel H100
Ref.. 020473
EAN nr.
3245060204730
Aanbouwmodule IP55 extern XL³ 800 H1595 (nuttige hoogte 1400mm) B500 D225, bevestiging aan de zijkant van debehuizing. Geleverd met sokkel H100mm RAL7004. Zijpanelen en deur separaat bestellen.
Kortingsgroep : N2
678,34 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 500 mm |
Suitable for enclosure building height | 1550 mm |
Suitable for enclosure building depth | 225 mm |
Width | 500 mm |
Height | 1550 mm |
---|---|
Depth | 225 mm |
Material | Metal |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Documentatie
4 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Technische gids
Werkplaats handboek
4 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER