Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Aanbouwmodule behuizing staand XL3 400 metaal R7035 H1600 B310 D175

Installatiekasten Legrand

Aanbouwmodule behuizing staand XL3 400 metaal R7035 H1600 B310 D175

Ref.. 020138 EAN nr. 3245060201388

Aanbouwmodule behuizing staand XL³ 400 metaal R7035 H1600 B310 D175 voor componenten t/m 400A. Incl.sokkel RAL7004, H100mm. Deur separaat bestellen. Montage van Vistop 160/250/400 met schroefbevestiging niet mogelijk.

Kortingsgroep : N2
421,45 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 310 mm
Height 1600 mm
Depth 175 mm
Material Steel
Material quality Other
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7035
With mounting plate No
Mounting plate depth-adjustable No
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
Number of doors 1
With glazed door No
With ventilation door No
With rear door No
Number of locks 1
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
EMC-version No
Degree of impact strength (IK) IK08
Degree of protection (IP) IP43
Degree of protection (NEMA) Other

Documentatie

4 Document(s)
Technische fiche
F00249EN-02.pdf pdf (0.55 Mo)
Gebruikersinstructie
E6943D-03.pdf pdf (2.19 Mo)
Werkplaats handboek
Technische gids
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)