FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Rated voltage
-
Size
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Model
-
Rated operating frequency
-
Utilization category
-
Type of fuse status indicator
-
Breaking capacity
-
Width
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-011302-WEB-F.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 011302
Zekering cilindrisch 2A 8.5x23mm gG met verklikker
5,39 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/011310-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 011310
Zekering cilindrisch 10A 8.5x23mm gG met verklikker. Uitschakelvermogen koper 6000A. Beschermde doorsnede 1,5mm².
5,39 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-011306-WEB-F.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 011306
Zekering cilindrisch 6A 8.5x23mm gG met verklikker
5,39 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-011304-WEB-F.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 011304
Zekering cilindrisch 4A 8.5x23mm gG met verklikker
5,39 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen