FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nominal voltage
-
Assembly arrangement
-
Transparent
-
Rated current
-
Material
-
Material quality
-
Method of operation
-
Surface protection
-
Mounting method
-
Type of fastening
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Surface finishing
-
RAL-number (similar)
-
Wiring system
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
-
Connection type
-
Terminals capacity
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-572217-WEB-R.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 572217
Mosaic 4-standenschakelaar 10A 2 modules wit
45,77 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen