FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Mounting direction
-
Material
-
With nail
-
Mounting method of the module inserts
-
Material quality
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules vertical (module system)
-
Model
-
Surface protection
-
Mounting method
-
Suitable for subfloor installation duct box
-
With screws
-
Suitable for wall duct
-
Suitable for mounting in round junction box 60 mm
-
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm
-
Flush-mounted installation
-
With built-in installation box
-
Width
-
Height
-
Depth
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 080253
Inbouwraam Mosaic 3x2mod.metaal + geïsoleerd kunststof
7,53 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen