FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nominal voltage
-
Assembly arrangement
-
Transparent
-
Material
-
With light source
-
Material quality
-
With flashlight
-
With fixed symbol/imprint
-
Surface protection
-
With exchangeable symbol
-
Mounting method
-
Application as button
-
Lamp holder
-
Device width
-
Colour light source
-
Colour light source
-
Colour light source
-
Colour light source
-
Device height
-
Device depth
-
Surface finishing
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Number of modules (module system)
-
Max. lamp power
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Connection type
-
Cable section
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/078570-LEGRAND.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 078570
Signaallamp driehoekige lens Mosaic 230VA (0,2 of 1W). 2modules rood.
22,66 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/078571-LEGRAND-600.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 078571
Signaallamp driehoekige lens Mosaic 230VA (0,2 of 1W). 2modules transparant.
21,87 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/078572-LEGRAND-600.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 078572
Signaallamp driehoekige lens Mosaic 230VA (0,2 of 1W). 2modules groen.
21,87 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-078573-WEB-R.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 078573
Signaallamp driehoekige lens Mosaic 230VA (0,2 of 1W). 2modules blauw.
21,87 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen