-
CEE socket outlet 16 A
-
CEE socket outlet 16 A
-
IEC-amperage
-
Type of accessory/spare part
-
CEE socket outlet 32 A
-
CEE socket outlet 32 A
-
Housing material
-
CEE socket outlet 63 A
-
Suitable for
-
CEE socket outlet 125 A
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Voltage according to EN 60309-2
-
Clock hour position
-
Identification colour
-
Switch
-
With earth leakage switch
-
Protection
-
Protection
-
Empty locations on mounting rail
-
Earth leakage switch
-
Military model
-
Number of poles
-
Power supply/connection possibility
-
Diameter cable entry
-
Diameter cable entry
-
Handling
-
Number of miniature circuit breakers (MCB)
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 32A 6h 230V 2P+A IP55 P17
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 32A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP55 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 16A 6h 230V 2P+A IP55 P17
Exclusief BTW
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 32A 6h 230V 2P+A IP44 P17
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 16A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP55 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 32A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP44 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 16A 6h 230V 2P+A IP44 P17
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 16A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP44 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos met vergrendeling 16A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP44 - P17 Tempra
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos met vergrendeling 16A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP55 - P17 Tempra
Exclusief BTW
Afdekplaat 125 x 280mm voor samenstelbare contactdooscombinatie P17 Tempra - 2 x 16A vergrendelde contactdoos
Exclusief BTW