FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Material
-
Construction type lens
-
Width opening
-
Height opening
-
Mounting method
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/079280-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 079280
Blindplaat Mosaic 2modules aluminium
7,34 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/077071-LEGRAND-600.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 077071
Blindplaat Mosaic 2modules wit
4,01 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen