FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Assembly arrangement
-
Transparent
-
Material
-
Material quality
-
App control via Bluetooth
-
Surface protection
-
Serial dimmer
-
Mounting method
-
Substation input
-
Light value memory
-
Device width
-
Applicable with button
-
Device height
-
Type of fastening
-
Applicable with movement sensor
-
Applicable with presence indicator
-
Device depth
-
Applicable with time switch/timer
-
Applicable with transmission button
-
Applicable with infrared button
-
Surface finishing
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
RAL-number (similar)
-
Number of modules (module system)
-
Compatible with Apple HomeKit
-
Compatible with Google Assistant
-
Compatible with Amazon Alexa
-
Control voltage
-
IFTTT support available
-
Nominal power resistive load
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Nominal voltage
-
Frequency
-
Type of load
-
Stress test conformity (1000V)
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Connection type
-
Cable section
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-078407-WEB-R.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 078407
Mosaic universele eco dimmer 400W voor LED en Halogeen, wit.
148,80 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/079207-LEGRAND.jpg)
Legrand
Mosaic
Ref.. 079207
Mosaic eco dimmer voor LED en Halogeen alu
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen