2-aderig getwiste kabel bobijn 200meter
Deurcommunicatie
Bticino
2-aderig getwiste kabel bobijn 200meter
Ref.. BT336904
EAN nr.
8012199654362
Buskabel My Home, wit, getwiste 2-aderige kabel bobijn 2x 0.35mm². Rol 200 meter. Niet afgeschermd (CEI 20-13 en CEI 20-14). Geïsoleerd tot 450/750V. Kan buiten en ondergronds, in een buis, gemonteerd worden.
Kortingsgroep : K
230,00 €
/
200 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Conductor material | Copper |
---|---|
Nominal cross section conductor | 0.5 mm² |
Diameter conductor | 1.7 mm |
Conductor category | Class 2 = stranded |
Number of cores | 2 |
Material core insulation | Other |
Core identification | Colour |
With protective conductor | No |
Max. conductor temperature | 70 °C |
Screen | No |
Drain wire | No |
Protective barrier | None |
---|---|
Armouring/reinforcement | None |
Material outer sheath | Polyvinyl chloride (PVC) |
Colour outer sheath | White |
Low smoke according to EN IEC 61034-2 | No |
Outer diameter approx. | 4.8 mm |
Permitted cable outer temperature during assembling/handling | -15-70 °C |
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration | -15-70 °C |
Nominal voltage U0 | 0 V |
Nominal voltage U | 400 V |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER