FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Suitable for number of couplings/adapters
-
Suitable for number of couplings/adapters
-
Suitable for number of couplings/adapters
-
Suitable for number of module inserts
-
With number of couplings/adapters
-
With number of couplings/adapters
-
With number of couplings/adapters
-
With front plate
-
Fibre type
-
Fibre type
-
Fibre type
-
With pigtails
-
With housing
-
Mounting method
-
APC-version
-
Type of connector external
-
Type of connector external
-
Type of connector external
-
Type of connector interior
-
Type of connector interior
-
Type of connector interior
-
Number of height units
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Prewired
-
Label space/information surface
-
Fitted with door or cover
-
Fitted with door or cover
-
Cable support
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032104-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS3 Fiber
Ref.. 032104
LCS3 Modulair Glasvezelpaneel compleet 1HE tbv 48 LC connectoren multimode
523,60 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032106-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS3 Fiber
Ref.. 032106
LCS3 Modulair Glasvezelpaneel compleet 1HE tbv 24 SC connectoren singlemode
410,20 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032102-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS3 Fiber
Ref.. 032102
LCS3 Modulair Glasvezelpaneel compleet 1HE tbv 24 SC connectoren multimode
328,40 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032101-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS3 Fiber
Ref.. 032101
LCS3 modulaire glasvezellade leeg
178,00 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032100-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS3 Fiber
Ref.. 032100
LCS3 Leeg Modulair Glasvezelpaneel 1HE tbv 4stuks cassetteblok glasvezel
159,00 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen