FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Fibre type
-
With front plate
-
With pigtails
-
With housing
-
Mounting method
-
Number of height units
-
Number of height units
-
Number of height units
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Prewired
-
Label space/information surface
-
Label space/information surface
-
Fitted with door or cover
-
Fitted with door or cover
-
Cable support
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-032177-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS3 Fiber
Ref.. 032177
LCS3 modulair HD glasvezelpaneel 4U.
375,60 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-032176-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS3 Fiber
Ref.. 032176
LCS3 modulair HD glasvezelpaneel 2U
235,50 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-032175-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS3 Fiber
Ref.. 032175
LCS3 modulair HD glasvezelpaneel 1U
74,99 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen