-
Suitable for number of couplings/adapters
-
Suitable for number of couplings/adapters
-
Suitable for number of couplings/adapters
-
Suitable for number of module inserts
-
Suitable for number of module inserts
-
Suitable for number of module inserts
-
Suitable for number of module inserts
-
Suitable for number of module inserts
-
Suitable for number of module inserts
-
With number of couplings/adapters
-
With front plate
-
Fibre type
-
Fibre type
-
With pigtails
-
Mounting method
-
With housing
-
Fibre class
-
APC-version
-
With housing
-
Type of connector external
-
Type of connector interior
-
Number of height units
-
Number of height units
-
Number of height units
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Prewired
-
Label space/information surface
-
Fitted with door or cover
-
Cable support
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032153-WEB-R.jpg)
LCS3 Ultra High Density glasvezelpaneel 3 HE voor UHD MTP cassettes, inclusief kabelmanagement achterzijde
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-032192-WEB-R.jpg)
LCS3 UHD8 4U FO paneel leeg voor 72 stuks UHD 8 vezels MTP cassette
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032152-WEB-R.jpg)
LCS3 Ultra High Density glasvezelpaneel 2 HE voor UHD MTP cassettes, inclusief kabelmanagement achterzijde
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-032191-WEB-R.jpg)
LCS3 UHD8 2U FO paneel leeg voor 36 stuks UHD 8 vezels MTP cassette
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032150-WEB-R.jpg)
LCS3 Ultra High Density glasvezelpaneel 1 HE voor UHD MTP cassettes, inclusief kabelmanagement achterzijde
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-032190-WEB-R.jpg)
LCS3 UHD8 1U FO paneel leeg voor 16 stuks UHD 8 vezels MTP cassette
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032151-WEB-R.jpg)
LCS3 Ultra High Density glasvezelpaneel 1 HE voor UHD MTP cassettes, zonder kabelmanagement achterzijde
Exclusief BTW