FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Suitable for number of couplings/adapters
-
With number of couplings/adapters
-
With front plate
-
Fibre type
-
Fibre type
-
With pigtails
-
With housing
-
Mounting method
-
Fibre class
-
Fibre class
-
Type of connector external
-
Type of connector interior
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032155-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS3 Fiber
Ref.. 032155
LCS3 Ultra High Density glasvezelcassette 12 LC naar MTP A/C OS2
898,20 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032154-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS3 Fiber
Ref.. 032154
LCS3 Ultra High Density glasvezelcassette 12 LC naar MTP A/C OM4
233,40 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen