FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Model
-
Model
-
Model
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037321_pw_92819.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 037321
Railsteun versprongen positie t/m 1000A
99,92 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-037320-WEB-R.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 037320
Koperrailsteun XL3 4P 800A schuine rail 25x5/32x5/50x5/63x5mm geïsol
80,99 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-037310-WEB-R.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 037310
Koperrailst XL3 4P 400A recht geïsol.vr XL3 400 aanb. of XL3 800 kk
74,22 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037314-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 037314
XL3 railsteun Lexiclic of XL3 800/4000
49,35 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037315_pw_237316.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 037315
Koperrailsteun XL³ 4P 400A schuin. Om koperrails op Lexiclic stroomverdeler aan te sluiten. Voor ref.nrs.037434-037418-037419.
43,19 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen