Project randafwerking Soluflex Sdz L900 B300 H13 D2
Exclusief BTW
Eindschot B350 H38. Voor het afsluiten van het gesloten en verzonken vloergoot-type.
Exclusief BTW
Naadafdekbeugel 170x63mm RAL9010.
Exclusief BTW
Naadafdekbeugel 170x63mm RAL1013.
Exclusief BTW
Incara Disq60 - met deksel in geborsteld aluminium - met 1 contactdoos + snoer L0.5m met Wieland GST18i3 stekker
Exclusief BTW
Inbouwframe 8/12 mod. - inspectie (toegang vloerdoos) - tapijtrand
Exclusief BTW
Scheidingsprofiel L2000mm voor in de wandgoot 170-170Amm breed.
Exclusief BTW
Eindschot B350 H28. Voor het afsluiten van het gesloten en verzonken vloergoot-type.
Exclusief BTW
Wandcontactds 3-voud 45gr. 3x2P met kindv. steek pos.pen 4mod.rood
Exclusief BTW
DLP snap-on platte hoek voor ref.nr. 075606 wit.
Exclusief BTW
Snap-on Mosaic wandcontactdoos 2-voudig RA rood standaard. Voorzien van 2x steekklem met trekontlasting.
Exclusief BTW
Platte hoek voor DLP vloerlijst - referentienummer 032800 (92x20mm)
Exclusief BTW
Eindschot 110x63mm RAL9010.
Exclusief BTW
Eindschot 110x63mm RAL1013.
Exclusief BTW
Eindschot GWO snap-on 100x50mm RAL9003. Inklikbaar.
Exclusief BTW
IK-4 Slot zonder sleutel - universeel toepasbaar voor dekselset kunststof (metaal op aanvraag verkrijgbaar)
Exclusief BTW
Akoestisch isolatiestuk GWO snap-on 85-100-130A x 50mm. Vlamdovend. Akoestisch getest volgens NEN 50777/ISO 140/4.
Exclusief BTW
Schuimblok voor universele instortdoos - ophogen max 250mm
Exclusief BTW
Flensplaat 130x63mm RAL9010. Voor afwerking bij muurdoorvoer van doorgaande wandgoot door de muur.
Exclusief BTW
Flensplaat 130x63mm RAL1013. Voor afwerking bij muurdoorvoer van doorgaande wandgoot door de muur.
Exclusief BTW
Wandcontactdoos Mosaic 4-voudig 45grad4x2P kindv. Steek 8mod.wit
Exclusief BTW
Plenum buitenhoek Sdz 56x56mm H120 D2.
Exclusief BTW
Project randafwerking Soluflex Sdz L900 B275 H13 D2
Exclusief BTW
Akoestisch isolatiestuk 110-130.
Exclusief BTW