-
Bouwvorm
-
Scheidingstussenschothoogte
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Oppervlakte geleider
-
Plaathoogte
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Plaatbreedte
-
Kwaliteitsklasse
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Samenstelling geleider
-
Bevestigingsperforatie
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor stijgladder
-
Geleidervorm
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Kabelbreedte circa
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Kabelhoogte circa
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Geleidermateriaal
-
Buitendiameter circa
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-MSZ-WEB-R.jpg)
Aftak-koppeling 2 stuks verticaal Rvs316L Incl.bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-ZESZ-WEB-R.jpg)
Flexibel koppelset 2stuks Rvs316L H100 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-ZVSZ-WEB-R.jpg)
Koppelplaat vert.instelbaar 2stuk Rvs316L H100 incl.bev.mat.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZDVSX-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot Rvs316L L3000 H100 excl.bevestigingsmateriaal. Bevestigen met minimaal 3stuks ref.nr.LFDVSM6.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-ZFCSZ-WEB-R.jpg)
Koppeling voor hulpstuk Rvs316L 2 stuks H100Incl. bevestigingsmateriaal. Om hulpstukken onderling te koppelen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-MPSZ-WEB-R.jpg)
Montageplaat Rvs316L +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-ZHSZ-WEB-R.jpg)
Buigkoppelplaatset 2stuks Rvs316L H100 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-ZTBSZ-WEB-R.jpg)
Aftakbeugelset 2stuks Rvs316L H100 incl.bevestigingsmateriaal. Te gebruiken voor rechte of haakse aftakking vanaf de kabelladder.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-ZCSZ-WEB-R.jpg)
Koppelset 2stuks Rvs316L H100 Incl.bevestigingsmateriaal. Om kabelladders aan elkaar te koppelen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-PLFEB.jpg)
Aardlitze-set geleiderdoorsnede 16mm² inclusief M6 bevestigingsmateriaal.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_26744_1.jpg)
Eindkap Swifts H100 kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20131104_86563_1.jpg)
Bevestigingsset scheidingsschot of kabelbaan Rvs bestaande uit bolkopschroef M6x10 met zeskantmoer M6 en sluitring M6.
Exclusief BTW