Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Artikelen | Legrand Nederland

Laat je inspireren!


Laat je inspireren door onze artikelen, boordevol handige tips en inzichten die jouw woon- en werkomgeving naar een hoger niveau tillen. Heb je specifieke vragen of wil je meer weten over een bepaald onderwerp? Aarzel niet en neem contact met ons op.

FILTERS
Alles wissen
Type
    Type
Productcategorieën
14 Artikelen
Met Plexo een vaste IP44 RJ45 buitenaansluiting maken 720x540
Inspiratie 22/04/2024

Met Plexo een vaste IP44 RJ45 buitenaansluiting maken

Stel je voor: een robuuste oplossing die de krachten van PlexoTM, MosaicTM en LCS3 bundelt. Dit is een weersbestendige oplossing voor alle apparaten die je permanent op het netwerk aansluit met bijvoorbeeld een patchkabel. Van IP camera's in de open lucht tot WiFi access points op terrassen, campings en zelfs in professionele omgevingen zoals industriële keukens en garages…

Legrand Data solutions
Plexo IP55 RJ45 data-outlet
Inspiratie 21/03/2024

Ontdek de veelzijdigheid van Plexo: IP55 RJ45 outlets voor diverse datanetwerken!

Moet er ook een IP55 RJ45 outlet worden aangelegd in het datanetwerk? Bij een datanetwerk denk je al gauw aan een kantooromgeving, maar tegenwoordig strekken deze netwerken zich steeds vaker uit naar technische ruimtes, garages, industriële keukens, werkplaatsen, of zelfs naar buiten, naar terrassen of tuinen. Met het Legrand Cabing System 3 datanetwerk zit je altijd goed: LCS3 is naadloos geïn…

Legrand Data solutions
Artikel beeld uittrekhulp stekker
Inspiratie 18/03/2024

Maak het leven gemakkelijker met de Legrand stekker

Het uittrekken van stekkers uit stopcontacten kan een uitdaging zijn, vooral voor mensen met handaandoeningen zoals artrose of reuma. Gelukkig is er een oplossing die al geruime tijd beschikbaar is: de Legrand "Stekker zwart grijs met uittrekhulp voor randaarde/penaarde".

Legrand Schakelmateriaal
LCS3 artikel LCS3 RJ45 field plug
Inspiratie 08/03/2024

Snel een RJ45 plug monteren aan vaste netwerkkabels met de universele RJ45 field plug

In de complexe wereld van LCS3 blijven de LCS3 gadgets goed bewaarde geheimen. Je beseft niet meteen dat je ze nodig hebt, totdat je ontdekt wat ze allemaal kunnen.

Legrand Data solutions