-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)stroom In
-
Uitvoering eindplaat
-
Nom. (meet)stroom In
-
Uitvoering eindplaat
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)stroom In
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Toegestane kabeldiameter
-
Toegestane kabeldiameter
-
Toegestane kabeldiameter
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Codeerrichting
-
Codeerrichting
-
Uitvoering scheidingsschot
-
Uitvoering scheidingsschot
-
Aantal overbrugde klemmen
-
Aantal overbrugde klemmen
-
Codeerrichting
-
Aantal overbrugde klemmen
-
Aantal overbrugde klemmen
-
Bouwvorm draagbeugel DIN-rail
-
Aantal overbrugde klemmen
-
Explosiegeteste uitvoering Ex-e
-
Explosiegeteste uitvoering Ex-e
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Pendiameter
-
Uitvoering vergrendeling
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Pendiameter
-
Materiaal
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Uitvoering vergrendeling
-
Met aansluitkabel
-
Gatvorm
-
Gatvorm
-
Bevestiging zelfklevend
-
Vastklikbaar
-
Rijgbaar
-
Boorgatafstand centrisch
-
Rijgbaar
-
Lengte
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Uitvoering elektrische aansluiting 1
-
Uitvoering elektrische aansluiting 1
-
Uitvoering elektrische aansluiting 1
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Uitvoering elektrische aansluiting 2
-
Uitvoering elektrische aansluiting 2
-
Uitvoering elektrische aansluiting 2
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Aantal aansluitniveaus
-
Met aanraakbeveiliging
-
Aantal aansluitniveaus
-
Met aanraakbeveiliging
-
Aantal aansluitniveaus
-
Aantal klemposities per aansluitniveau
-
Aantal klemposities per aansluitniveau
-
Aantal klemposities per aansluitniveau
-
Aantal klemposities per aansluitniveau
-
Geïsoleerd
-
Geïsoleerd
-
Opdruk
-
Dikte
-
Dikte
-
Opdruk
-
Dikte
-
Dikte
-
Dikte
-
Bevestigingswijze
-
Dikte
-
Dikte
-
Dikte
-
Dikte
-
Bestand tegen water
-
Aantal polen
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Afsluitplaat noodzakelijk
-
Afsluitplaat noodzakelijk
-
Materiaal isolatielichaam
-
Uitvoering langsscheiding
-
Intern verbonden etages
-
Intern verbonden etages
-
Bedrijfstemperatuur
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Met geïntegreerde testbus
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
-
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
-
Vergrendelbaar
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Aansluitwijze
Railprofiel DIN-rail Viking³ lengte 2 meter. Gelijkzijdige DIN-rail EN 60715 diepte 7.5mm
Exclusief BTW
Railprofiel DIN-rail Viking³ lengte 2 meter. Gelijkzijdige DIN-rail diepte 15mm
Exclusief BTW
Eindblok Viking3 10mm
Exclusief BTW
Beschermkap afsnijdbaar Viking³ lengte 1 meter breedte 12 en 15mm voor isolerende scheidingsplaat ref.nr.037561.
Exclusief BTW
Viking DIN-rail lengte 2m diepte 15mm voorzien van sleufgaten
Exclusief BTW
Beschermkap Viking³ enkelvoudig breed 8 en 10mm. Voor rijgklemmen met schroefverbinding, 1 ingang/1 uitgang.
Exclusief BTW
Beschermkap afsnijdbaar Viking³ lengte 1 meter breedte 5, 6, 8 en 10mm voor isolerende scheidingsplaat ref.nr.037560.
Exclusief BTW
Isolerende eindplaat Viking³ enkelvoudige doorverbinding breed 12 en 15mm, voor rijgklemmen met schroefbevestiging.
Exclusief BTW
Kabelafscherming Viking3 dia3 t/m 8mm
Exclusief BTW
Viking3 grijper voor manuele onderbreking van klemmen 037180 en 037280 - geschikt voor zekering 5x20
Exclusief BTW
Viking DIN-rail lengte 2m diepte 7,5mm voorzien van sleufgaten
Exclusief BTW
Etikethouder Viking3 voor eindblok B8
Exclusief BTW
Viking3 smeltverklikker opklikbaar op klemmen 037181, 037281 of grijper 035715 110/250VAC/DC
Exclusief BTW
Beschermkap Viking³ enkelvoudig breed 5 en 6mm. Voor rijgklemmen met schroefverbinding, 1 ingang/1 uitgang.
Exclusief BTW
Beschermkap Viking³ enkelvoudig breed 12 en 15mm. Voor rijgklemmen met schroefverbinding, 1 ingang/1 uitgang.
Exclusief BTW
Viking3 grijper voor manuele onderbreking van klemmen 037180 en 037280 - blauw nul
Exclusief BTW
Viking3 grijper voor manuele onderbreking van klemmen 037180 en 037280 - grijs
Exclusief BTW
Viking3 mini-grijper voor manuele onderbreking van klemmen 037180 en 037280
Exclusief BTW
Viking3 verbindingspen voor grijper en mini grijper geschikt voor 2 klemmen
Exclusief BTW
Viking3 smeltverklikker opklikbaar op klemmen 037181, 037281 of grijper 037515 12/24/48VAC/DC
Exclusief BTW
Isolerende eindplaat Viking³ enkelvoudige doorverbinding breed 5, 6, 8 en 10mm, voor rijgklemmen met schroefbevestiging.
Exclusief BTW
Afstandhouder Viking³ voor rail 2stuks 45º, geleverd met 4x M6 bouten, moeren en ringen.
Exclusief BTW
Kabelafscherming Viking3 dia4 t/m 13.5mm
Exclusief BTW
Kabelafscherming Viking3 dia10 t/m 20mm
Exclusief BTW