-
Uitvoering zijligger
-
Kabelladderbreedte
-
Kabelladderbreedte
-
Kabelladderbreedte
-
Kabelladderbreedte
-
Kabelladderbreedte
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Scheidingstussenschothoogte
-
Bouwvorm
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Materiaal
-
Uitvoeringsvorm sport
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Plaatbreedte
-
Plaatbreedte
-
Plaatbreedte
-
Plaatbreedte
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Bevestiging sport
-
Verbindingswijze
-
Verbindingswijze
-
Bevestigingsperforatie
-
Geschikt voor flensdikte
-
Hoek
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Hoogte van de zijligger
-
Buis-/kabeldiameter
-
Geschikt voor draadgoot
-
Binnenstraal
-
Lengte
-
Lengte
-
Binnenstraal
-
Lengte
-
Uitvoering symmetrisch
-
Scharnierend
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Binnenstraal
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Met veer
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Kabelladderhoogte
-
Zijperforatie
-
Bodemperforatie
-
Geschikt voor draadgootdraad
-
Nato perforatie
-
Sportafstand hart/hart
-
Breukbelasting
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Type schroefdraad
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Bevestigingswijze
-
Boringsdiameter
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Met bovendeel
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Toegestane werkbelasting
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
Kabelladder lichte sport sportafstand 300mm Sdz L3000 B200 H60
Exclusief BTW
Afschermstrip kabelgoot/draadgoot zwart, rol 5 meter, vinyl
Exclusief BTW
Scheidingsschot L-vorm Sdz L3000
Exclusief BTW
Binnenbocht Sdz lichte sport B400 H60
Exclusief BTW
Binnenbocht Sdz lichte sport B200 H60
Exclusief BTW
Binnenbocht Sdz lichte sport B300 H60
Exclusief BTW
Binnenbocht Sdz lichte sport B500 H60
Exclusief BTW
Kabelladder lichte sport sportafstand 100mm Sdz L3000 B400 H60
Exclusief BTW
Dekselklem voor GLO-4 kabelladder, bevestigen van 4 stuks per deksel (lengte 2 meter).
Exclusief BTW
Binnenbocht Sdz lichte sport B600 H60
Exclusief BTW
Stijg-/vervalstuk Sdz lichte sport B200 H60
Exclusief BTW
Stijg-/vervalstuk Sdz lichte sport B300 H60
Exclusief BTW
Stijg-/vervalstuk Sdz lichte sport B400 H60
Exclusief BTW
Stijg-/vervalstuk Sdz lichte sport B500 H60
Exclusief BTW
Stijg-/vervalstuk Sdz lichte sport B600 H60
Exclusief BTW
T-stuk Sdz lichte sport B200 H60
Exclusief BTW
T-stuk Sdz lichte sport B300 H60
Exclusief BTW
T-stuk Sdz lichte sport B400 H60
Exclusief BTW
T-stuk Sdz lichte sport B500 H60
Exclusief BTW
T-stuk Sdz lichte sport B600 H60
Exclusief BTW
Consoleklem ZnMg voor bevestigen van consoles aan GLO-4 kabelladder. ZnMg is toepasbaar met sendzimir en thermisch verzinkt.
Exclusief BTW
Eindkapset H100 kunststof vinyl geel t.b.v. kabelladder GLO-4.
Exclusief BTW
Buishouder Sdz voor kabelgoot H=60mm. Bevestigen met kraagschroef en -moer ref.nr.8200100+8200200.
Exclusief BTW
Kabelladder lichte sport sportafstand 100mm Sdz L3000 B200 H60
Exclusief BTW