-
Bouwvorm
-
Ingangsspanning
-
Primaire frequentie
-
Aantal fasen primair
-
Secundaire frequentie
-
Uitgangsspanning
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Aantal fasen secundair
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Geschikt voor netwerkmanagement
-
UPS-technologie
-
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting)
-
Efficiëntie overall
-
Efficiëntie in eco-modus
-
SNMP
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Geluidsniveau
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack2)
-
Lokalisering Pack2
-
IEC-aanduiding (Pack2)
-
Voorgeschreven type (Pack2)
-
Batterij of Accu (Pack2)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack2)
-
Aantal exemplaren Pack 2
-
Aantal batterijen (Pack2)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal exemplaren Pack 1
Trimod HE - Empty Power cabinet - 3PM -12 BD - 3x5 or 6,7kVA.
Trimod HE - 15kVA - 21min Cabinet 1A.
Trimod HE - Empty Power cabinet - 6PM - 6x6,7kVA - 3-3.
UPS Trimod 40kW lege kast, 6 power slots (6.7kW). Geschikt voor dubbele voeding, 2 controle modules.
UPS Trimod 30kW lege kast, 6 power slots (3.4 of 5kW). Geschikt voor dubbele voeding, 2 controle modules.
UPS Trimod 30kW lege kast, 6 power slots (5kW) + 12 batterij slots. Geschikt voor dubbele voeding, 2 controle modules.
Trimod HE - 10kVA - 11min Cabinet 1A.
Trimod HE - 10kVA - 17min Cabinet 1A.
Trimod HE - 10kVA - 35min Cabinet 1A.
Trimod HE - 10kVA - Power cabinet - max 16 battery drawers.
Trimod HE - 15kVA - 29min Cabinet 1B.
Trimod HE - Empty Power cabinet - 6PM - 6x5kVA.
UPS Trimod 80kW lege kast, 12 power slots (6.7kW). Geschikt voor dubbele voeding, 4 controle modules.
UPS Trimod 60kW lege kast, 9 power slots (6.7kW). Geschikt voor dubbele voeding, 3 controle modules.
Trimod HE - Empty Power cabinet - 3PM -12 BD - 3x3,4kVA.
Trimod HE - 10kVA - 49min Cabinet 1B.
Trimod HE - 10kVA - Power cabinet - max 12 battery drawers.
Trimod HE - 15kVA - Power cabinet - max 12 battery drawers.
Trimod HE - 15kVA - 13min Cabinet 1A.
Trimod HE - 15kVA - Power cabinet - max 16 battery drawers.
Trimod HE - 20kVA - 20min Cabinet 1B.
Trimod HE - 60kVA - Power cabinet.
Trimod HE - Empty Power cabinet - 6PM - 6x5kVA - 3-3.
Trimod HE - Empty Power cabinet - 9PM - 9x6,7kVA - 3-3.