-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
-
Energiebegrenzingsklasse
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Installatieautomaat DX3 1P+N B40A 4500A, 1 module
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 1P+N B6A 4500A, 1 module
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 1P+N C6A 4500A, 1 module
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 1P+N C10A 4500A, 1 module
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 1P+N C20A 4500A, 1 module
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 1P+N C25A 4500A, 1 module
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 1P+N C32A 4500A, 1 module
Exclusief BTW