-
Kabelgoothoogte
-
Richtingsverandering
-
Bouwvorm
-
Richtingsverandering
-
Richtingsverandering
-
Bouwvorm
-
Bouwvorm
-
Bouwvorm
-
Bouwvorm
-
Richtingsverandering
-
Bouwvorm
-
Scheidingstussenschothoogte
-
Bouwvorm
-
Richtingsverandering
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Bouwvorm
-
Kabelgoothoogte
-
Scheidingstussenschothoogte
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Bouwvorm
-
Bouwvorm
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Breedte (groot)
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Plaathoogte
-
Hoogte zijwand
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Oppervlakte geleider
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Materiaal
-
Breedte (klein)
-
Plaatbreedte
-
Materiaal
-
Plaatbreedte
-
Plaatbreedte
-
Plaatbreedte
-
Plaatbreedte
-
Plaatbreedte
-
Plaatbreedte
-
Plaatbreedte
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Geschikt voor
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Kwaliteitsklasse
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Bevestigingsperforatie
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Verbindingswijze
-
Samenstelling geleider
-
Bevestigingsperforatie
-
Hoek
-
Hoek
-
Hoek
-
Hoek
-
Hoek
-
Geschikt voor stijgladder
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geleidervorm
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Scharnierend
-
Binnenstraal
-
Binnenstraal
-
Lengte
-
Binnenstraal
-
Lengte
-
Binnenstraal
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Geschikt voor draadgoot
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor kabelladder
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Kabelbreedte circa
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Zijperforatie
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Zijperforatie
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Met sluitring
-
Met moer
-
Kabelhoogte circa
-
Bodemperforatie
-
Bodemperforatie
-
Nato perforatie
-
Geschikt voor draadgootdraad
-
Lengte tot onderkant kop
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Type schroefdraad
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Volledige draad
-
Draadmaat (metrisch)
-
Met bovendeel
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Draadmaat (imperiaal)
-
Hoogte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Geleidermateriaal
-
Buitendiameter circa
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gebruikstemperatuur
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
Kabelgoot P31+ ST -geperforeerd- L3030 B200 H60mm -Sendzimir (Sdz). Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 480221)
Exclusief BTW
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B200 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
Borgclip voor bevestigingsstrip P31+ H60. Snelbevestiging van bevestigingsstrip in verticaal gemonteerde kabelgoten.
Exclusief BTW
Afschermstrip kabelgoot/draadgoot zwart, rol 5 meter, vinyl
Exclusief BTW
P31+ t-stuk B100 H60 Sdz. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
Aardingsstrip voor P31+ lengte 93mm geleiderdoorsnede 4mm². Bevestigen met 2x M6 * 10 mm (8200100 + 8200200).
Exclusief BTW
P31+ stijgstuk B500 H60 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
Bevestigingsstrip scheidingsschot P31+ B200 Sdz. Voor bevestiging van scheidingsschot L-vorm ref.nr.8231201.
Exclusief BTW
Bevestigingsstrip scheidingsschot P31+ B300 Sdz. Voor bevestiging van scheidingsschot L-vorm ref.nr.8231201.
Exclusief BTW
Bevestigingsstrip scheidingsschot P31+ B400 Sdz. Voor bevestiging van scheidingsschot L-vorm ref.nr.8231201.
Exclusief BTW
Bevestigingsstrip scheidingsschot P31+ B75 Sdz. Voor bevestiging van scheidingsschot L-vorm ref.nr.8231201.
Exclusief BTW
Scheidingsschot L-vorm Sdz L3000
Exclusief BTW
Deksel aanzetbocht universeel P31+ Sdz
Exclusief BTW
P31+ deksel bochtstuk 90° B100 Sdz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
P31+ deksel bochtstuk 90° B75 Sdz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B200 Sdz klikbaar
Exclusief BTW
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B400 Sdz klikbaar
Exclusief BTW
Kabelgoot P31+ ST -geperforeerd- L3030 B150 H60mm -thermisch (Thvz). Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 343213)
Exclusief BTW
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B75 Sdz klikbaar
Exclusief BTW
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B300 Sdz klikbaar
Exclusief BTW
P31+ t-stuk B300 H60 Sdz. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
P31+ t-stuk B150 H60 Sdz. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
P31+ deksel stijgstuk B100 Sdz -klikbaar - op stijgstuk hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
Plexo P31+ Kit, adapter met lasdoos 105x105mm. Geschikt als montageplaat met klikbevestiging voor kabelgoot of monteerbaar op de muur.
Exclusief BTW