-
Samenstelling
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Aantal fasen
-
Aantal eenheden
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Trafo geïntegreerd
-
Samenstelling
-
Aantal bussen/koppelingen
-
Grootte aanduiding
-
Capaciteit
-
Connectortype uiteinde 1
-
Toepassing
-
Nom. spanning
-
Weerstandswaarde
-
Nom. spanning
-
Transparant
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Geluidssterkte
-
Connectortype
-
Opdruk/indicatie
-
Nom. stroom
-
Klemmen
-
Opgenomen vermogen
-
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand
-
Geschikt voor inbouwmontage
-
Opgenomen vermogen
-
Opgenomen vermogen
-
Opgenomen vermogen
-
Connectortype
-
Soort afdekking
-
Aansluittype aansluiting 1
-
Connectortype
-
Materiaal
-
Met lichtbron
-
Materiaal behuizing
-
Aantal polen (totaal)
-
Draagring
-
Wandgootinbouw
-
Type stroom
-
Draadloos
-
Bouwvorm lens
-
Afsluitbaar
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Geschikt voor wandmontage
-
Type stroom
-
Geschikt voor markeringstype
-
Kabeltrekontlasting
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Aardcontact
-
Bewakingsinrichting
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Bewakingsinrichting
-
DC-scheiding
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal beveiligde polen
-
Bedrijfsspanning
-
Met stofbescherming
-
Vloerdoos/vloermontage
-
Met stofbescherming
-
Kwaliteitsklasse
-
Nom. foutstroom
-
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
-
Lichtkleur
-
Type stuurspanning
-
Met geïntegreerde diode
-
Gebruik
-
Gebruik
-
Gebruik
-
Gebruik
-
Kleurweergave-index
-
Geschikt voor pendelophanging
-
Lichtverdeling
-
Gebruik
-
Toepassing indicator
-
Uitgangsspanning
-
Categorie
-
Met afstandsschakelaaraansluiting
-
Categorie
-
Nom. belastingsstroom
-
Lichtuittrede
-
Spanning omschakelbaar
-
Connectortype uiteinde 2
-
Uitvoerrichting
-
Met knipperlicht
-
Max. uitgangsstroom
-
Max. uitgangsstroom
-
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (L-N)
-
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
-
Dimbaar faseaansnijding
-
Nom. spanning lage waarde
-
IEC-aanduiding
-
Lengte
-
Met bus/koppeling
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Aansluittype aansluiting 2
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Met vast symbool/opdruk
-
Oppervlaktebescherming
-
Opbouw (stucwerk)
-
Uitvoering
-
DAB+
-
Aansluittechniek
-
Uitvoering
-
Aansluitdemping bij 860 MHz
-
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz
-
Uitvoering
-
Totale ontladingsstootstroom (8/20) (L+N-PE)
-
Dimbaar 1-10 V
-
Met lichtsensor
-
Dimbaar faseafsnijding
-
Nom. spanning hoge waarde
-
Uitvoering
-
Aansluitdemping bij 860 MHz
-
Overige aanduidingen
-
DAB+
-
Aansluitdemping bij 860 MHz
-
Opbouw (stucwerk)
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Opdrukveld
-
Met uitwisselbaar symbool
-
Aantal USB-A poorten
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Voeding op afstand mogelijk
-
Montagewijze
-
Aantal USB-A poorten
-
Montagewijze
-
Stroomverbruik
-
Breedte in module-eenheden
-
Dimbaar DALI
-
Met bewegingssensor
-
Aantal USB-A poorten
-
Geschikt voor continu schakeling
-
Uitgaand vermogen
-
Montagewijze
-
Stroomverbruik
-
Nom. bedrijfsduur
-
Herkenningsafstand
-
Aansluitdemping bij 2150 MHz
-
Montagewijze
-
Nom. bedrijfsduur
-
Aansluitdemping bij 2150 MHz
-
Montagewijze
-
Lamphouder
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Toepassing als drukker
-
Aantal USB-C poorten
-
Type lekstroom
-
Ingebouwde batterij
-
Met opdruk
-
Met opdruk
-
Lamphouder
-
Aantal USB-C poorten
-
Aantal outputs
-
Geschikt voor opbouwmontage
-
Dimbaar DSI
-
Aantal USB-C poorten
-
Aantal outputs
-
Afschermingsmaat
-
Aantal outputs
-
Hoogte incl. pool
-
Hoogte incl. pool
-
Geschikt voor kabelmodem
-
Lamptype
-
Lamptype
-
Voorschakelapparaat
-
Dimbaar Touch and Dim
-
Lamptype
-
Voorschakelapparaat
-
Afscherming
-
Oppervlaktebescherming behuizing
-
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009
-
Toontype
-
Centraalplaat
-
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009
-
Voorschakelapparaat inbegrepen
-
Dimbaar met push-button
-
Voedingssysteem
-
Voorschakelapparaat inbegrepen
-
Voedingssysteem
-
Kabeltype
-
Doorgangsdemping bij 860 MHz
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Met tekstveld
-
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2
-
Kleur lichtbron
-
Kleur lichtbron
-
Kleur lichtbron
-
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2
-
Nom. spanning AC
-
Met tekstveld
-
Dimming fabrikantspecifiek
-
Kleur lichtbron
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Samengesteld / accupack
-
Kleur lichtbron
-
Impedantie
-
Accu-eigenschap
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Met trekontlasting
-
Bevestigingswijze
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Ingebouwde trafo
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1
-
Materiaal afdekking
-
Bevestigingswijze
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1
-
Dimbaar 0-10 V
-
Materiaal afdekking
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Max. continuspanning AC
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Kunststof behuizing
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Overlengteopslag
-
Radio frequentieband
-
Energiebegrenzingsklasse
-
Separate aardingsaansluiting
-
Frequentie
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Aantal polen
-
Dimbaar DMX
-
Hoogte/diepte
-
Geschikt voor snellader
-
Hoogte/diepte
-
Rasteruitvoering
-
Hoogte/diepte
-
Hoogte/diepte
-
Rasteruitvoering
-
SAT-frequentieband
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Met signaallamp
-
Veiligheidsniveau
-
Stofbescherming
-
Stofbescherming
-
Met afdekraam
-
Uitvoering oppervlakte
-
Meeschakelende nul
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Separate kabeltrekontlasting
-
Dimbaar LineSwitch
-
Kleurtemperatuur
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Montagewijze afscherming
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met inbouwdoos
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Montagewijze afscherming
-
Testklasse type 3
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Met ontstoorfilter
-
Dimbaar netspanningsmodulatie
-
Met klapdeksel
-
Incl. connectoren
-
Metallic
-
Overspanningsbeveiliging
-
Met afstandsbediening
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Kleur behuizing
-
Kleur behuizing
-
Foutstroombeveiliging
-
Max. lampvermogen
-
Max. lampvermogen
-
Max. lampvermogen
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Geschikt voor noodverlichting
-
Kleur behuizing
-
Kleur behuizing
-
Kleur behuizing
-
Kleur behuizing
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Met glaszekering
-
Dimming programmeerbaar
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Dimbaar RF
-
Bussen afgeschermd
-
Kleurcodering
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Bussen afgeschermd
-
Geïsoleerde montage
-
Dimbaar Sine Wave Reduction
-
Geïsoleerde montage
-
Afgeschermde behuizing
-
Met functieverlichting
-
Kroonsteen
-
Inbouwbreedte
-
Dimbaar Zigbee
-
Kroonsteen
-
Inbouwbreedte
-
Met oriëntatieverlichting
-
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)
-
Geschikt voor plafondmontage
-
Niet dimbaar
-
Max. aderdoorsnede soepel
-
Beschermingsklasse
-
Beschermingsklasse
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Met meldcontact
-
Speciale voeding
-
Compatible met Google Assistant
-
Signalering op apparaat
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Stralingshoek
-
Met doorlusvoorziening
-
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
-
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
-
Met aan/uitschakelaar
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Kleur schakelelement
-
Stekkerstand gedraaid
-
Geschikt voor lampvermogen
-
Omgevingstemperatuur
-
Geschikt voor lampvermogen
-
Geschikt voor lampvermogen
-
Max. systeemvermogen
-
Max. systeemvermogen
-
Max. systeemvermogen
-
Max. systeemvermogen
-
Max. systeemvermogen
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Inbouwhoogte/diepte
-
Inbouwhoogte/diepte
-
Inbouwhoogte/diepte
-
Inbouwhoogte/diepte
-
Met luchtsleuven
-
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-
Inbouwlengte
-
Inbouwlengte
-
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Frequentie
-
Frequentie
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Geschatte levensduur van de gloeilamp
-
Nulleider verplicht
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aantal aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Met contactdoos
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Met glijschaal/regenschaal
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Max. diameter ingang kabels
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Steun van de kabel
-
Steun van de kabel
-
Steun van de kabel
-
bedieningswijze
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
Axolute Tech inst auto 6A1P+N 1.5kA 1m
Exclusief BTW
Axolute Tech contactdoos HDMI 2 modules
Exclusief BTW
Axolute USB-lader 1,1 Ampère in afwerking Tech en 1 module breed
Exclusief BTW
Axolute Antraciet USB voeding 5V 2-voudig 2modules. Voor het opladen van elektrische apparaten tot 1500mA -230V.
Exclusief BTW
Axolute USB-lader 1,1 Ampère in afwerking Wit en 1 module breed
Exclusief BTW
Axolute Tech audio wandcontactdoos jack 3,5 inch 1 module
Exclusief BTW
Axolute USB-lader 1,1 Ampère in afwerking Antraciet en 1 module breed
Exclusief BTW
Axolute Tech USB voeding 5V 2-voudig aluminium. Voor het opladen van elektrische apparaten tot 750mA -230V.
Exclusief BTW
Axolute White USB voeding 5V 2-voudig 2modules wit. Voor het opladen van elektrische apparaten tot 1500mA -230V.
Exclusief BTW
Axolute Tech akoestisch signalisatietoestel, bronzen bel 230Vac 8VA 80dB, 50 en 60Hz 1module
Exclusief BTW
Axolute Tech RCA-connector dubbel antraciet 1 module
Exclusief BTW
Axolute Tech contactdoos USB 1 module
Exclusief BTW
Axolute White audio wandcontactdoos jack 3,5 inch 1 module
Exclusief BTW
Axolute White RCA-connector dubbel antraciet 1 module
Exclusief BTW
Axolute White contactdoos USB 1 module
Exclusief BTW
Axolute Antraciet audio wandcontactdoos jack 3,5 inch 1 module
Exclusief BTW
Axolute Antraciet RCA-connector dubbel antraciet 1 module
Exclusief BTW
Axolute Antraciet contactdoos USB 1 module
Exclusief BTW
Axolute Antraciet aardlekautomaat C16 10mA
Exclusief BTW
Axolute Tech ALS 6A1P+N 1.5kA 2m
Exclusief BTW
Axolute White ALA 10A 1P+N 3kA 2mod
Exclusief BTW
Axolute White aardlekautomaat C16 10mA
Exclusief BTW
Axolute White ALA 6A 1P+N 1.5kA 2m
Exclusief BTW
Axolute Antraciet ALA 10A 1P+N 3kA 2m
Exclusief BTW