-
Uitvoering als hoofdschakelaar
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geschikt voor zekeringen
-
Geschikt voor zekeringen
-
Geschikt voor zekeringen
-
Geschikt voor zekeringen
-
Hartafstand rail
-
Met zekeringsbewaking
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Geschikt voor frontbevestiging
-
Aantal polen
-
Geschikt voor stroomrailopbouw
-
Geschikt voor stroomrailopbouw
-
Positie bedieningselement
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Railsteun koperrail SPX 3P
Exclusief BTW
Mespatroonhouder NH DIN00 hor. voor montagepl. SPX 160A 3P aansl.M8
Exclusief BTW
Mespatroonhouder NH DIN1 hor. voor montagepl. SPX 250A 3P aansl.M10
Exclusief BTW
Mespatroonhouder NH DIN2 hor. voor montagepl. SPX 400A 3P aansl.M10
Exclusief BTW
Mespatroonhouder NH DIN2 hor. voor 60mm rail SPX 400A 3P max.aansl.M10
Exclusief BTW
Prismabeugelaansluiting SPX draaddoorvoer 150-300mm² voor koperrail 25x20mm DIN3. Set van 3 aansluitingen.
Exclusief BTW
Signaleringscontact voor status dekselstand. Wisselcontact 250Vac/5A 30Vdc/4A uitvoering DIN00-1-2-3 SPX.
Exclusief BTW
Mespatroonhouder NH DIN00 hor. voor 60mm rail SPX160A 3P max.aansl.M8
Exclusief BTW
Mespatroonhouder NH DIN1 hor voor 60mm rail SPX 250A 3P max.aansl.M10
Exclusief BTW
Mespatroonhouder NH DIN3 hor. voor montagepl. SPX 630A 3P aansl.M12
Exclusief BTW
Prismabeugelaansluiting SPX draaddoorvoer 16-70mm² voor koperrail 12x8mm DIN00. Set van 3 aansluitingen.
Exclusief BTW
Prismabeugelaansluiting SPX draaddoorvoer 70-150mm² voor koperrail 18x10mm DIN1. Set van 3 aansluitingen.
Exclusief BTW
Prismabeugelaansluiting SPX DIN 2 of voor SPX-V DIN 1/2/3. Draaddoorvoer 120-240mm² voor koperrail 21x15mm. Set van 3 aansluitingen.
Exclusief BTW
Kabelschoenafdekking SPX mespatroonlastscheider 60mm systeem DIN00 voor ref.nr.605203
Exclusief BTW
Kabelschoenafdekking SPX mespatroonlastscheider alle uitvoeringen DIN1
Exclusief BTW
Kabelschoenafdekking SPX mespatroonlastscheider alle uitvoeringen DIN2
Exclusief BTW
Kabelschoenafdekking SPX mespatroonlastscheider bodemmontage DIN00 voor ref.nr.605202
Exclusief BTW