-
Kabelgoothoogte
-
Richtingsverandering
-
Bouwvorm
-
Richtingsverandering
-
Richtingsverandering
-
Bouwvorm
-
Bouwvorm
-
Bouwvorm
-
Bouwvorm
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Bouwvorm
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Breedte (groot)
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Hoogte zijwand
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Materiaal
-
Plaatbreedte
-
Breedte (klein)
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Verbindingswijze
-
Hoek
-
Hoek
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor draadgoot
-
Binnenstraal
-
Scharnierend
-
Lengte
-
Lengte
-
Binnenstraal
-
Lengte
-
Binnenstraal
-
Binnenstraal
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Geschikt voor kabelladder
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Zijperforatie
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Zijperforatie
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Bodemperforatie
-
Bodemperforatie
-
Nato perforatie
-
Geschikt voor draadgootdraad
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Met bovendeel
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
P31+ t-stuk B100 H60 RAL9010. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
Deksel aanzetbocht universeel P31+ RAL9010
Exclusief BTW
P31+ deksel stijgstuk B300 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
P31+ deksel stijgstuk B400 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
P31+ deksel bochtstuk 90° B300 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
P31+ deksel stijgstuk B600 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
P31+ deksel bochtstuk 90° B75 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
P31+ verticaal t-stuk B75 H60 RAL9010. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
P31+ deksel hoekst instelbaar 0-115° B150 H60 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
P31+ deksel hoekst instelbaar 0-115° B200 H60 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
P31+ deksel hoekst instelbaar 0-115° B300 H60 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
P31+ deksel hoekst instelbaar 0-115° B75 H60 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
P31+ deksel bochtstuk 90° B100 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
P31+ deksel bochtstuk 90° B150 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
P31+ deksel bochtstuk 90° B200 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
P31+ deksel vervalstuk B75 Ral9010 -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
P31+ deksel vervalstuk B100 Ral9010 -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
P31+ deksel vervalstuk B150 Ral9010 -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
P31+ deksel stijgstuk B100 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
P31+ deksel stijgstuk B150 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
P31+ deksel stijgstuk B200 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
P31+ deksel bochtstuk 90° B400 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
P31+ deksel bochtstuk 90° B600 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
P31+ deksel stijgstuk B75 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW