-
Bouwvorm
-
Ingangsspanning
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Primaire frequentie
-
Toebehoren
-
Onderdeel
-
Onderdeel
-
Secundaire frequentie
-
Uitgangsspanning
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Geschikt voor netwerkmanagement
-
UPS-technologie
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Spanningstype
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack2)
-
Lokalisering Pack2
-
IEC-aanduiding (Pack2)
-
Voorgeschreven type (Pack2)
-
Batterij of Accu (Pack2)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack2)
-
Aantal exemplaren Pack 2
-
Aantal batterijen (Pack2)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
Megaline rack battery expansion 1 battery kit.
Exclusief BTW
Megaline rack battery expansion 3 battery kit.
Exclusief BTW
Megaline rack battery expansion 2 battery kit + charger.
Exclusief BTW
Megaline rack telescopic runner kit for 6U rack.
Exclusief BTW
Megaline additional charger (CB 36).
Exclusief BTW
Megaline Power module (PW 1250).
Exclusief BTW
Megaline rack battery expansion 1 battery kit + charger.
Exclusief BTW
Megaline rack battery expansion 2 battery kit.
Exclusief BTW
Megaline rack 3750VA (German standard).
Exclusief BTW
Megaline rack 5000VA (German standard).
Exclusief BTW
Megaline rack 1250VA Backup time extension 2 battery kit.
Exclusief BTW
Megaline rack empty battery cabinet.
Exclusief BTW
Megaline rack 5000VA (without batteries).
Exclusief BTW
Megaline rack 1250VA Backup time extension 1 battery kit.
Exclusief BTW
Megaline rack 1250VA Backup time extension 3 battery kit.
Exclusief BTW
Megaline rack 2500VA Backup time extension 1 battery kit.
Exclusief BTW
Megaline rack 3750VA Backup time extension 1 battery kit.
Exclusief BTW
Megaline rack battery expansion 3 battery kit + charger.
Exclusief BTW
Megaline rack 1250VA (German standard).
Exclusief BTW
Megaline rack 1250VA (without batteries).
Exclusief BTW
Megaline rack 2500VA (German standard).
Exclusief BTW
Megaline rack 2500VA (without batteries).
Exclusief BTW
Megaline rack 3750VA (without batteries).
Exclusief BTW
Megaline rack 2500VA Backup time extension 2 battery kit.
Exclusief BTW