-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Lengte
-
Profielvorm
-
Hoek
-
Geschikt voor draadgoot
-
Profielvorm
-
Scharnierend
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor kabelladder
-
Gootbevestiging
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Sleufbreedte
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Gootbevestiging
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Soort perforatie
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Geïntegreerd scheidingstussenschot
-
Verstelbaar
-
Gatbreedte
-
Met tanding
-
Afbreekbaar
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Diameter
-
Diameter
-
Diameter
-
Diameter
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
Draadgoot CF105 L3000 B100 H105 Rvs316L.
Exclusief BTW
Draadgoot CF54 L3000 B400 H54 Rvs316L.
Exclusief BTW
Montagebeugel vloer-/wand UC50 120N Rvs304L
Exclusief BTW
Draadgoot CF30 L3000 B50 H30 Rvs304L.
Exclusief BTW
Draadgoot CF30 L3000 B100 H30 Rvs304L.
Exclusief BTW
Draadgoot CF54 L3000 B200 H54 Rvs316L.
Exclusief BTW
Draadgoot CF54 L3000 B300 H54 Rvs316L.
Exclusief BTW
Draadgoot CF54 L3000 B600 H54 Rvs316L.
Exclusief BTW
Wand-/plafondconsole CSNC B300 Rvs316L
Exclusief BTW
Console enkel C41S 41x41 B150 316L
Exclusief BTW
Console enkel C41S 41x41 B300 316L
Exclusief BTW
Wandconsole 41x41 C41S L500 Rvs316L
Exclusief BTW
Console enkel C41S 41x41 B600 316L
Exclusief BTW
Wandconsole CB B500 RVS316L - 1200 tot max 2000N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder.
Exclusief BTW
Wandconsole CB 800N B50 RVS316L voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
Wandconsole CB 1100N B200 RVS316L voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
Wandconsole CB 1500N B300 RVS316L voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
Wandconsole CB 1500N B400 RVS316L voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
Console enkel C41S 41x41 B200 316L
Exclusief BTW
Console enkel C41S 41x41 B400 316L
Exclusief BTW
FBV50 console Food - wandmontage - verticaal - B50mm 304L
Exclusief BTW
Wandconsole CB B600 RVS316L - 900 tot max 1600N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder.
Exclusief BTW
Wandconsole CB 1100N B100 RVS316L voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
Wandconsole CB 1000N B150 RVS316L voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW