-
Opgenomen vermogen
-
Opgenomen vermogen
-
Opgenomen vermogen
-
Opgenomen vermogen
-
Bedrijfsspanning
-
Uitgangsspanning
-
Max. uitgangsstroom
-
Max. uitgangsstroom
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Aantal USB-A poorten
-
Aantal USB-A poorten
-
Aantal USB-A poorten
-
Aantal USB-C poorten
-
Aantal USB-C poorten
-
Aantal USB-C poorten
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Nom. spanning
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Frequentie
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aantal aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Mosaic USB lader 5V 2400mA 2 modules Wit
Exclusief BTW
Mosaic USB lader 5V 1500mA 2 modules Aluminium
Exclusief BTW
Mosaic USB lader 5V 1100mA 1 module
Exclusief BTW
Mosaic USB lader 5V 750mA 1 module Aluminium
Exclusief BTW
Mosaic USB-lader USB type A+C 2 modules wit
Exclusief BTW
Mosaic USB-lader type C 2 modules wit
Exclusief BTW
Mosaic USB-lader type A+C 2 modules alu
Exclusief BTW
Mosaic USB-lader USB type C 2 modules alu
Exclusief BTW
Mosaic dubbele USB-lader 2400 mA - 5V - 2 modules - Zwart
Mosaic USB lader C-1.5A-7.5W- 1 mod- wit
Exclusief BTW
Mosaic USB lader C-1.5A-7.5W 1 mod alu
Exclusief BTW