-
Bouwvorm
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Ingangsspanning
-
Ingangsspanning
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Primaire frequentie
-
Toebehoren
-
Aantal fasen primair
-
Onderdeel
-
Uitgangsspanning
-
Secundaire frequentie
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Aantal fasen secundair
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Geschikt voor netwerkmanagement
-
UPS-technologie
-
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting)
-
Uitgangs Power Factor
-
Uitgangs Power Factor
-
Potentiaalvrij schakelcontact
-
Efficiëntie overall
-
Efficiëntie overall
-
Efficiëntie in eco-modus
-
Auto shut down functie
-
Ingangsaansluiting
-
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting
-
SNMP
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Spanningstype
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Voorgeschreven type (Pack1)
Batterijkast Keor S 3x6x12Ah.
Exclusief BTW
Batterijkast Keor S 20x12Ah.
Exclusief BTW
Batterijkast Keor S 2x20x12Ah.
Exclusief BTW
Keor S 1-phase 6 kVA 0 min Online VFI with isolation transformer.
Exclusief BTW
Batterijkast Keor S 2x6x12Ah.
Exclusief BTW
Batterijkast Keor S 6x6x12Ah.
Exclusief BTW
Additionele batterijlader voor Daker DK 4500/6000/10000 - KEOR S 6000/10000.
Exclusief BTW
Keor S 1-phase 3 kVA 8 min Online VFI.
Exclusief BTW
Keor S 1-phase 10 kVA 0 min Online VFI with isolation transformer.
Exclusief BTW
Keor S empty battery cabinet.
Exclusief BTW
Keor S 1-phase 3 kVA 20 min Online VFI.
Exclusief BTW
Keor S 1-phase 3 kVA 42 min Online VFI.
Exclusief BTW
Keor S 1-phase 3 kVA 8 min Online VFI with isolation transformer.
Exclusief BTW
Keor S 1-phase 6 kVA 17 min Online VFI.
Exclusief BTW
Keor S 1-phase 10 kVA 8 min Online VFI.
Exclusief BTW