-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
-
Energiebegrenzingsklasse
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Meeschakelende nul
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Installatieautomaat TX3 1P+N C20A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P B1A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P C63A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P C1A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P C2A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P C3A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P C4A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P C6A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P C10A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P C16A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P C20A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 1P B10A 6000A, 1module
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P C1A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P C2A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P C3A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P C4A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P C6A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P C10A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P C16A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P C20A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P C25A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P C32A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P C40A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P C50A 6000A, 2modules
Exclusief BTW