-
IEC-stroomsterkte
-
CEE-contactdoos-16A
-
Nom. spanning
-
Aantal fasen
-
Aantal eenheden
-
CEE-contactdoos-32A
-
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst)
-
Transparant
-
Opdruk/indicatie
-
Nom. stroom
-
Materiaal
-
Materiaal behuizing
-
CEE-contactdoos-63A
-
Afsluitbaar
-
Aardcontact
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
CEE-contactdoos-125A
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Kwaliteitsklasse
-
Uurstand
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Aansluittechniek
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Aantal USB-A poorten
-
Montagewijze
-
Aantal USB-C poorten
-
Beveiliging
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Aardlekschakelaar
-
Militaire uitvoering
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Met signaallamp
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
Uitvoering oppervlakte
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Voeding/aansluitmogelijkheid
-
Boorgatafstand horizontaal
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Metallic
-
Overspanningsbeveiliging
-
Met klapdeksel
-
Uitvoering netaansluiting
-
Foutstroombeveiliging
-
Met glaszekering
-
Hantering
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geïsoleerde montage
-
Met functieverlichting
-
Met oriëntatieverlichting
-
Aantal installatieautomaten
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Speciale voeding
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Kleur schakelelement
-
Stekkerstand gedraaid
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Frequentie
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Wandcontactdoos Mosaic 1-voudig 90gr. 2P kindv. steekklemmen 2mod.wit
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos randaarde 16A - 230V - 2P+A - IP54 - blauw - P17 Tempra
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos randaarde 16A - 230V - 2P+A - IP54 - wit - kleine hartafstand P17 Tempra
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos randaarde 16A - 230V - 2P+A - IP54 - blauw - kleine hartafstand - kinderbeveiliging - P17 Tempra
Exclusief BTW
Inbouwdoos P17 Tempra voor 2 inbouwcontactdozen 16A
Exclusief BTW
Inbouwdoos P17 Tempra voor 1 Inbouwcontactdoos 16 of 32A
Exclusief BTW