-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Meeschakelende nul
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Type verbinding
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Installatieautomaat DX3 4P 400Vac B10A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 4modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 2P 230/400Vac B63A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 3modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 3P B10A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 3modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 3P B16A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 3modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 3P B25A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 3modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 3P B32A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 4.5modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 3P B63A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 4.5modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 4P 400Vac B20A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 4modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 4P 400Vac B25A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 4modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 2P 230/400Vac B10A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 2modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 2P 230/400Vac B16A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 2modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 2P 230/400Vac B20A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 2modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 2P 230/400Vac B25A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 2modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 2P 230/400Vac B32A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 2modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 2P 230/400Vac B40A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 3modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 2P 230/400Vac B50A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 3modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 3P B20A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 3modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 3P B40A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 4.5modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 3P B50A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 4.5modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 4P 400Vac B32A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 6modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 4P 400Vac B40A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 6modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 4P 400Vac B50A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 6modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 4P 400Vac B16A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 4modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 4P 400Vac B63A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 6modules.
Exclusief BTW