FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Met video
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Materiaal
-
Afluisterbeveiligd
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Bediening deurslot
-
Met geheugen functie
-
Installatietechniek
-
Bediening extra functie(s)
-
Bediening extra functie(s)
-
Explosiegeteste uitvoering
-
Koppelbaar met smartphone
-
Interne communicatie
-
Met signaallamp
-
Met automatische deurslotbediening
-
Handsfree
-
Oproepuitschakeling
-
Oproepherkenning
-
Beeldschermdiagonaal (inch)
-
Beeldsysteem
-
Eigenschap beeldsysteem
-
Met touchscreen
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Nom. stroom
-
Frequentie
-
Verbruik in de wachtstand
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
USB aansluiting
-
Met glijschaal/regenschaal
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
bedieningswijze
-
Toevoeging van extra toestellen
-
Volumeregeling
-
Adresseerbaar
-
Deur met Mobiele applicatie
-
Aantal beltonen
-
Opening poort op afstand / elektrische deuropener
-
Resolutie
-
Instelling van de helderheid van het scherm
-
Instelling van het contrast van het scherm
-
Functie voor opslag van de bezoekers
-
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Besturingswijze
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
Bticino
Classe 300
Ref.. BT344612
AVT - Binnenpost Classe 300 V13E wit
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Bticino
Classe 300
Ref.. BT344642
Binnenpost - Classe 300 X13E - 7inch monitor wifi-3/4G wit
737,79 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Bticino
Classe 300
Ref.. BT344613
AVT - Binnenpost Classe 300 V13E antraciet
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Bticino
Classe 300
Ref.. BT344643
Binnenpost Classe 300 X13E - 7inch monitor wifi-3/4G antraciet
752,12 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Bticino
Classe 300
Ref.. BT344632
Tafelstandaard voor Classe 300 op balie en bureau
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen