FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Type meter
-
Primaire meetstroomsterkte In
-
Geschikt voor
-
Max. stroom (Imax)
-
Nom. spanning (Un) N-L
-
Type indicatie
-
Nauwkeurigheidsklasse
-
Nauwkeurigheidsklasse
-
Uitvoering
-
Nom. stroom (In)
-
Nom. stroom (In)
-
Uitvoering
-
Overstroombegrenzingsfactor
-
Geijkt
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Pooltype
-
Met aanraakbeveiliging
-
Energiesoort
-
Openingsdiameter
-
Tariefuitvoering
-
Tariefuitvoering
-
Snapbevestiging
-
Tariefsturing
-
Met koperrail
-
Meettype belastingscurve
-
Aansluiting secundair
-
Uitvoering van de interface
-
Terugloopblokkering
-
Uitvoering van de interface
-
Aantal primaire ingangen
-
Goedkeuring
-
Pulsuitgang
-
EDL40-signatuur
-
Met vergrendelcode
-
Aantal posities totaal (telwerk)
-
Aantal posities totaal (telwerk)
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Frequentie
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Voorbedraad
-
Voorbedraad
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Aangesloten object
-
Aangesloten object
-
Besturingswijze
-
Besturingswijze
-
Besturingswijze
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Naam van de applicatie
-
Gebruiksfunctie van het product
Legrand
DIN
Ref.. 412030
Ecoteller standaard 5 kringen 230V - 50/60Hz - 5 modules
273,55 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
DIN
Ref.. 412008
Stroomtransfo max. 60A gesloten voor Ecoteller EMDX³
15,71 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
DIN
Ref.. 412031
Ecoteller standaard 5 kringen met 3 torussen - 5 modules
301,70 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
DIN
Ref.. 412032
Geconnecteerde modulaire ecoteller EMDX³ "with Netatmo" - 230V - breedte 5 modules
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
DIN
Ref.. 412033
Pack geconnecteerde modulaire ecoteller EMDX³ "with Netatmo" met 3 torussen - 230V - breedte 5 modules
193,20 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen